Публікуйте свої продукти
Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125
Reece

Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125

Dura Industrial butterfly valves are suitable for non-potable water mechanical applications such as Industrial, Mining and HVAC. The Dura Industrial butterfly valve is a soft sealing valve for installation with mating flanges in accordance with AS 2129 Table E. Engineered for long-term, maintenance-free performance. Ductile Iron with EPDM liner and stainless steel disc. Epoxy coating to provide corrosion resistance.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1103465
  • Сімейство продуктівDura
  • Група продуктівIndustrial
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-12
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийDuctile Iron
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани

Доступність регіону

Океанія
Австралія