Публікуйте свої продукти
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications the Base Acrylic Bath is manufactured from sanitary grade acrylic and uses steel reinforcement support in the rim of the bath. An affordable and reliable bath, Base is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер1792824
    • Сімейство продуктівBase
    • Група продуктівBase
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-03-31
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)715
    • Глибина (мм)380
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Вага нетто (кг)16.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа

    Доступність регіону

    Океанія
    Australia
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit