Публікуйте свої продукти
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White

    The Sonar Collection from LAUFEN brings together cutting-edge material technology with a stunning design, sure to be the showpiece of any modern bathroom. Pushing the boundaries of what is possible in bathroom design, Patricia Urquiola has designed a truly unique range that features thin edges and geometric texture. The stunning Sonar Wall Counter Basin showcases the modern geometric shape unique to the Sonar range. The basin features integrated overflow. Crafted with the innovative SaphirKeramik the basin includes an overflow.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер1810946
    • Сімейство продуктівLAUFEN
    • Група продуктівSonar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-07-09
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)410
    • Глибина (мм)420
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSaphirKeramik
    • Вага нетто (кг)9.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники

    Доступність регіону

    Океанія