Публікуйте свої продукти
Base MK2 Double Bowl Reversible Sink 1200mm No Taphole Stainless Steel
Base MK2 Double Bowl Reversible Sink 1200mm No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Base MK2 Double Bowl Reversible Sink 1200mm No Taphole Stainless Steel

    Base offers a comprehensive range of affordable and reliable bathroom products . With it's simple design the Base Double Bowl Sink is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000155
    • Сімейство продуктівBase
    • Група продуктівBase MK2
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-03-31
    • Номер видання1
    • Висота (мм)155
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники

    Доступність регіону

    Океанія
    Australia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit