Публікуйте свої продукти
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Centre Bowl 800mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Centre Bowl 800mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Centre Bowl 800mm Matte Green
    Reece

    Roca Ona Vanity All Drawer Twin Centre Bowl 800mm Matte Green

    The Roca Ona Bathroom Collection pays homage to its Spanish heritage and the diverse nature of their native Mediterranean landscape. With Roca Ona vanities, selecting the perfect pieces for your bathroom has never been simpler. The Spanish designed ceramic top features an integrated shelf perfect for living spaces and is available with a 1000m centre bowl or 800mm left or right hand bowl configuration.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер21198
    • Сімейство продуктівRoca
    • Група продуктівOna
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)645
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)460
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage

    Доступність регіону

    Океанія
    Australia
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit