Публікуйте свої продукти
Roca Ona Vanity All Door Centre Bowl 1000mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Door Centre Bowl 1000mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Door Centre Bowl 1000mm Matte Green
    Reece

    Roca Ona Vanity All Door Centre Bowl 1000mm Matte Green

    The Roca Ona Bathroom Collection pays homage to its Spanish heritage and the diverse nature of their native Mediterranean landscape. With Roca Ona vanities, selecting the perfect pieces for your bathroom has never been simpler. The Spanish designed ceramic top features an integrated shelf perfect for living spaces and is available with a 1000m centre bowl or 800mm left or right hand bowl configuration.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер21223
    • Сімейство продуктівRoca
    • Група продуктівOna
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)645
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)460
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage

    Доступність регіону

    Океанія
    Австралія