Публікуйте свої продукти
Mizu Drift Assisted Living 90 Degree Shower Rail Matte Black
Mizu Drift Assisted Living 90 Degree Shower Rail Matte Black
    Reece

    Mizu Drift Assisted Living 90 Degree Shower Rail Matte Black

    The Mizu Drift Assisted Living 90 Degree Shower Grab Rail offers additional support and balance in the shower. The Drift Assisted Living 90 Degree Shower Grab Rail can be paired with almost any shower hose and hand piece or overhead shower to create a more luxurious shower experience. Mizu is shaped for every bathroom. Assisted Living is shaped for your changing needs. It's recommended that the grab rails are installed into a noggin or stud wall for support and security.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2218616
    • Сімейство продуктівMizu
    • Група продуктівDrift
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1230
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

    Доступність регіону

    Океанія
    Австралія
    Нова Зеландія