Публікуйте свої продукти
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
    Reece

    Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome

    The Hydrotherm Pure Heated Towel Rails set the standard for heated towel rails by delivering consistent temperature without continually drawing power - achieving the highest levels of energy efficiency. Designed and manufactured in Australia, the Heated Towel Rail features water filled copped tubes and hardwired installation. The Hydrotherm Pure accessory range brings a hint of sophistication to bathrooms with rounded and refined tapware styles.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2299541
    • Сімейство продуктівMilli
    • Група продуктівMood Edit
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)800
    • Ширина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCopper
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати

    Доступність регіону

    Океанія
    Australia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit