Публікуйте свої продукти
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top

    The Domaine Vanity range combines great design with affordable customisation. Reflect your own personal style with an endless combination of sizes, finishes and benchtop options. The Posh Domaine Mini 400mm Wall Hung Vanity features a ceramic basin top and fresh white interior. It's a compact storage solution, ideal for the powder room or a small bathroom.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2350875
    • Сімейство продуктівPosh
    • Група продуктівDomaine
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)655
    • Ширина (мм)400
    • Глибина (мм)220
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage

    Доступність регіону

    Океанія
    Australia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit