Публікуйте свої продукти
Posh Domaine 750mm x 1000mm Open Shelf Shaving Cabinet 2 Door
Posh Domaine 750mm x 1000mm Open Shelf Shaving Cabinet 2 Door
Posh Domaine 750mm x 1000mm Open Shelf Shaving Cabinet 2 Door
Posh Domaine 750mm x 1000mm Open Shelf Shaving Cabinet 2 Door
Posh Domaine 750mm x 1000mm Open Shelf Shaving Cabinet 2 Door
Posh Domaine 750mm x 1000mm Open Shelf Shaving Cabinet 2 Door
Posh Domaine 750mm x 1000mm Open Shelf Shaving Cabinet 2 Door
    Reece

    Posh Domaine 750mm x 1000mm Open Shelf Shaving Cabinet 2 Door

    The Domaine Vanity range combines great design with affordable customisation. Reflect your own personal style with an endless combination of sizes, finishes and benchtop options.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2351374
    • Сімейство продуктівPosh
    • Група продуктівDomaine
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1000
    • Ширина (мм)750
    • Глибина (мм)152
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors

    Доступність регіону

    Океанія
    Australia

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (81)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit