Публікуйте свої продукти
Posh Domaine Ensuite 1200mm Wall Hung Vanity Cast Marble Top
Posh Domaine Ensuite 1200mm Wall Hung Vanity Cast Marble Top
Posh Domaine Ensuite 1200mm Wall Hung Vanity Cast Marble Top
    Reece

    Posh Domaine Ensuite 1200mm Wall Hung Vanity Cast Marble Top

    The Domaine Vanity range combines great design with affordable customisation. Reflect your own personal style with an endless combination of sizes, finishes and benchtop options. With a narrow depth door and drawer combination, the Posh Domaine Ensuite 1200mm Wall Hung Vanity features a cat marble top with integrated basin and fresh white interior.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2351827
    • Сімейство продуктівPosh
    • Група продуктівDomaine
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)572
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)360
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage

    Доступність регіону

    Океанія
    Australia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit