Публікуйте свої продукти
Kado Arc Shaving Cabinet 450mm x 800mm x 130mm 1 Door Red Tulip
Kado Arc Shaving Cabinet 450mm x 800mm x 130mm 1 Door Red Tulip
Kado Arc Shaving Cabinet 450mm x 800mm x 130mm 1 Door Red Tulip
Kado Arc Shaving Cabinet 450mm x 800mm x 130mm 1 Door Red Tulip
    Reece

    Kado Arc Shaving Cabinet 450mm x 800mm x 130mm 1 Door Red Tulip

    Drawing inspiration from nature and hotel inspired design, the Kado Arc collection celebrates the natural beauty of timber. Crafted from Australian Chestnut, the Kado Arc Shaving Cabinets' subtle solid timber side panels bring a sense of warmth to the bathroom. Offering generous eye-level storage, the Arc Mirror Cabinet features adjustable internal shelves, soft-close doors and matching woodgrain moisture resistant MDF interior. Please note - the beauty of real timber is that no two pieces are the same. The Kado Arc Mirror Cabinets will have variances between the timbers grain and colour.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2356053
    • Сімейство продуктівKado
    • Група продуктівArc
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-08-11
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)130
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors

    Доступність регіону

    Океанія
    Australia

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (81)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)