Публікуйте свої продукти
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
    Reece

    Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel

    Two bowls mean double the convenience when prepping or washing up with the Memo Zenna Double Bowl Sink. Combining stunning good looks with reliable 304 Grade Stainless Steel, Zenna is your go to gal. Zenna's super fine divider also prevents water pooling between bowls whilst adding to the overall design aesthetic. Zenna sinks can be installed inset or undermount as an added bonus.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2402723
    • Сімейство продуктівMemo
    • Група продуктівZenna
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)245
    • Ширина (мм)855
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - раковини

    Доступність регіону

    Океанія