Публікуйте свої продукти
GROHE Essentials Accessories Towel Ring Brushed Nickel
GROHE Essentials Accessories Towel Ring Brushed Nickel
    Reece

    GROHE Essentials Accessories Towel Ring Brushed Nickel

    GROHE Colour gives you the freedom of choice with 5 stunning finishes that are built to stand the test of time. The Essentials Accessories Towel Ring is designed to be paired with the GROHE Essence New tapware range. 3 of GROHE's colours are plated with GROHE PVD, an innovative, state of the art plating technology that delivers the exceptional quality whilst being extremely hard and scratch resistant. This Towel Ring provides seamless installation, making it ideal for both homeowners and trade professionals.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер9508749
    • Сімейство продуктівGROHE
    • Група продуктівEssentials
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)201
    • Ширина (мм)180
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати

    Доступність регіону

    Океанія
    Австралія