Публікуйте свої продукти
Regency® Grandview™ G600EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G600EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G600EC Gas Fireplace
    Regency Fireplace Products

    Regency® Grandview™ G600EC Gas Fireplace

    Small Traditional Gas Fireplace

    Choose stunning flame picture, choose your accessories, and create a one-of-a-kind fireplace. The Regency Grandview series of gas fireplaces are designed to maximize choice and customization letting you pick and choose everything so you get the fireplace of your dreams.

    G600EC Traditional Gas Fireplace Key Features:

    • Largest viewing area in its class with clean front design
    • Choose from a log grate and traditional style log package or contemporary crystal tray
    • Cool Wall system to allow for any finishing material right to the edge of the fireplace
    • Standard top down and ember-bed lighting
    • Flame height adjustment control
    • Proflame II GTMF remote control
    • Rear or top vent for versatile installations
    Специфікація
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr21,00020,500
      Turn Down BTU11,50016,500
      Efficiency71.17%72.80%
      EnerGuide Rating65.04%70.65%
      General Specifications
      Product SizeSmall
      View Area600 sq.in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Unit Dimensions
      Width (front)31 7/8 in.
      Height29 7/8 in.
      Depth14 5/8 in.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерg600ec-gas-fireplace
    • Сімейство продуктівFireplaces
    • Група продуктівTraditional Gas Fireplaces
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCSpace heaters
    • Код UNSPSC40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Опис Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 15
    • Заголовок OmniClassGas Fireplace
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Північна Америка