Публікуйте свої продукти
COBRA CW6000 LED5700-830 BK DALI PA
REGENT

COBRA CW6000 LED5700-830 BK DALI PA

Ceiling and wall mounted luminaire Cobra Linie, with LED, system power: 65 W, standby power 0.5 W, luminous flux of luminaire 5700 lm, colour rendering index CRI > 80, colour temperature 3000 K, warm white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 50'000 h, photobiological safety: the luminaire poses no danger (RG0), 230 V, indirect light emission, cover in PMMA, black, -M (matt), diffuser in polymethyl methacrylate (PMMA) wide beam, 1 integral control gear, DALI2, protection class II, ingress protection IP20, glow wire test 650 °C, impact strength: IK 06, L = 6000 mm, B = 120 mm, H = 60 mm
Специфікація
  • Specifications

    • Direct-indirect light emission
    • No visible screws
    • High luminous efficacy of up to 100 lm/W

    Fields of application

    • Office & Education
      transition zones, foyers and lobbies, circulation zones
    • Retail & Hospitality
      retail spaces, restaurants, hotels


Технічна специфікація
  • Унікальний номерLED5700-830
  • Сімейство продуктівCollection Products
  • Група продуктівCOBRA
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-11-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEG000028
  • Назва за ETIMLamps
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Заголовок OmniClassLamps

Доступність регіону

Європа Азія Океанія Африка