Публікуйте свої продукти
F1FR Series
Reliable Sprinkler

F1FR Series

4.4 з 5 зірок4.4(14 відгуки)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
Технічна специфікація
  • Унікальний номерF1FR
  • Сімейство продуктівCommercial quick response
  • Група продуктівF1FR Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCFire Suppression Terminal
  • Назва UNSPSCFire sprinkler heads
  • Код UNSPSC46191610
  • Код CSI MasterFormat 201421 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dry-Pipe Sprinkler Systems

Доступність регіону

Азія Океанія Північна Америка Європа Африка