Публікуйте свої продукти
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125

5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)
4"deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45-degree blade angle.  Free area is 44% based on 48"x48" unit
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00300-012
  • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Група продуктівStationary Heavyline Louvers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати