Публікуйте свої продукти
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375DS
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375DS

4" deep architectural styled, Hidden mullions allowing continous blade apperance with 37.5-degree blade angle, all aluminum construction for high resistance to corrosion, .081 blades and .125 frame 54% free area based on 48"x48" unit
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00300-014
  • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Група продуктівStationary Heavyline Louvers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати