Публікуйте свої продукти
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4RC-H
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4RC-H

4" deep horizontal blade louver with 62 degree blade angle spaced approximately 4" and 35% free area. .081 frame and .081 blades
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00300-027
  • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Група продуктівStationary Heavyline Louvers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати