Публікуйте свої продукти
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375ZS
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375ZS

6" deep horizontal blade louver with 37.5 degree blade angle spaced approximately 5.906" and 55% free area Based on 48"x48" unit bades. .125 frame and .081 blades
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00300-032
  • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Група продуктівStationary Heavyline Louvers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати