Публікуйте свої продукти
Built-in bath/shower mixer AL92ZPWB
Built-in bath/shower mixer AL92ZPWB
Built-in bath/shower mixer AL92ZPWB
Built-in bath/shower mixer AL92ZPWB
Built-in bath/shower mixer AL92ZPWB
Built-in bath/shower mixer AL92ZPWB
Built-in bath/shower mixer AL92ZPWB
    Remer Rubinetterie

    Built-in bath/shower mixer AL92ZPWB

    Built-in bath/shower mixer with 2-way mechanical diverter. Two ultraflat round plates. Single built-in part, horizontal mounting. To select the desired water outlet, turn the diverter knob to the corresponding position
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAL92ZPWB
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка