Публікуйте свої продукти
Bath mixer floor mounting CH08
Bath mixer floor mounting CH08
    Remer Rubinetterie

    Bath mixer floor mounting CH08

    Single-lever bath mixer floor mounting, freestanding, with diverter and shower kit, 1 function antilimestone handshower in c.p. brass and flexible hose 150 cm, without waste. It is possible to only order the internal part of the floor mounting single-lever mixer with code Q08FIS2. It is possible to only order only the external part of the floor mounting single-lever mixer with code CH08E.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCH08
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка