Публікуйте свої продукти
Shower Mixer CH97D3PWB
Remer Rubinetterie

Shower Mixer CH97D3PWB

3-way built-in bath/shower mixer set on 3 ultra-flat round plates (single built-in part), including: mixer, 3-way diverter, water connection with holder, brass hand shower and 150cm flexible hose. To be completed with the second and the third water outlets.EXPOSED COMPONENTS ONLY to be combined with the built-in box art. WBOX97D3 (built-in components only).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCH97D3PWB
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-04-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка