Публікуйте свої продукти
3-way built-in bath/shower mixer set CEC97D3PWB
Remer Rubinetterie

3-way built-in bath/shower mixer set CEC97D3PWB

3-way built-in bath/shower mixer set on 3 ultra-flat round plates (single built-in part), including: mixer, 3-way diverter, water connection with holder, brass hand shower and 150cm flexible hose. To be completed with the second and the third water outlets.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCEC97D3PWB
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-08-08
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка