Публікуйте свої продукти
Renogy RNG-300D-G1 300 Watt 24 Volt Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-300D-G1 300 Watt 24 Volt Monocrystalline Solar Panel

  • Reliable EL tested solar modules; no hot-spot heating . Authorized UL 1703 photovoltaic modules and panels. PERC Solar Cells, Black frame solar panel
  • Capable of withstanding high winds, up to 2400 Pa, and snow loads of 5400 Pa. Corrosion-resistant aluminum frame for extended outdoor use. Anti-reflective, high transparency, low iron-tempered glass with enhanced stiffness and impact resistance. IP67 rated junction box provides complete protection against environmental particles and low-pressure water jets
  • Versatile and can be used for many different applications, even work sheds, garages, or camps. Ideal for residential and commercial rooftop systems. Ground mount compatible. Compatible with on-grid and off-grid inverters
  • 25-year power output: 5 year/95% efficiency rate, 10 year/90% efficiency rate, 25-year/80% efficiency rate. 10-year material and workmanship

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • SPECIFICATIONS

    Max Power at STC: 300W

    Open Circuit Voltage: 38.80V

    Short Circuit Current: 9.71A

    Opitmum Operating Voltage: 32.20V

    Optimum Operating Current: 9.32A

    Operating Temperature: -40C to +90C

    Dimensions: 64.57x39.06x1.57 in (1640x992x40mm)

    Weight: 41.3 lbs (18.7 kg)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRenogy-RNG-300D-G1-300-Watt-24-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCSolar generators
  • Код UNSPSC26111607
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (17)
4.0 з 5 зірок 4.0 (28)
4.6 з 5 зірок 4.6 (22)