Публікуйте свої продукти
Renogy RNG-270P-G1 270 Watt 24 Volt Polycrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-270P-G1 270 Watt 24 Volt Polycrystalline Solar Panel

Advanced encapsulation material with multi-layered sheet laminations to enhance cell performance and provide a long service life. EL tested solar modules; no hot-spot heating . Bypass diodes minimize power drop caused by shade and ensure excellent performance in low-light environments. TPT back sheet ensures smooth performance over a long period of time.

Durable positive output tolerance (0-3%); withstands high winds (2400Pa) and snow loads (5400Pa). Corrosion-resistant aluminum frame for extended outdoor use, allowing the panels to last for decades. Anti-reflective, high transparency, low iron-tempered glass with enhanced stiffness and impact resistance. IP67 rated junction box provides complete protection against environmental particles and low pressure water jets.

Versatile can be used for many different applications; ideal for residential and commercial rooftop systems. Ground mount compatible. Compatible with on-grid and off-grid inverters.
Pre-drilled holes on the back of the panel allow for fast mounting and securing. Pre-drilled holes included for grounding. Ideal with large rail mounts for extra support and security.

Panel Leads (Diameter): 12AWG (4. 0 mm2)

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power at STC: 270W

    Optimum Operating Voltage: 31.40V

    Open Circuit Voltage: 38.60V

    Optimum Operating Current: 8.60A

    Short Circuit Current: 9.03A

    Dimensions: 64.57 x 39.06 x 1.57 inch

    Weight: 41.3 lbs 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRenogy-RNG-270P-G1-270-Watt-24-Volt-Polycrystalline-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCSolar generators
  • Код UNSPSC26111607
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.0 з 5 зірок 4.0 (27)
4.2 з 5 зірок 4.2 (17)
4.0 з 5 зірок 4.0 (14)
4.6 з 5 зірок 4.6 (22)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit