Публікуйте свої продукти
 Insulation panel ECOBUILD PANEL (Density - 120 kg/m³)
 Insulation panel ECOBUILD PANEL (Density - 120 kg/m³)
    Renovo BioEdil

    Insulation panel ECOBUILD PANEL (Density - 120 kg/m³)

    ECOBUILD is a low-density wood fiber insulation panel with excellent thermal and acoustic insulation properties and breathability. We emphasize that its low density contributes to better thermal insulation performance during cold periods. It is the ideal complement for insulating traditional masonry constructions, as well as wooden or metal frame structures. Its mechanical strength makes it suitable for application on surfaces subject to low stress, such as frame walls and roofs.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерecobuild-panel-density-120-kg-m
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Мальта
    Португалія
    Франція
    Хорватія
    Чорногорія