Публікуйте свої продукти
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® AERIS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® AERIS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® AERIS
    Resine Isolanti

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® AERIS

    SUPERCEL® AERIS comprises a high performance rigid thermoset with a low thermal conductivity phenolic resin insulation core autohesively bonded with an aluminum vapor barrier foil facer on the upper side and a micro-perforated aluminum foil facer on the lower side. 

    • CE marked according to the EN13166 standard and EPD verified
    • Reaction to fire classification - EUROCLASS: B-s1,d0
    • Thermal conductivity: 0,019 / 0,021 W/m.K
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsupercel-aeris
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-06-11
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)1200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPhenolic Foam
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код за ETIMEC000406
    • Назва за ETIMThermal insulation
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_76_62
    • Опис Uniclass 2015Phenolic foam insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation