Публікуйте свої продукти
RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)
Resopal GmbH
Заархівовано

RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)

RESOPLAN® RESOPLAN® is the large sized RESOPAL® board for facades, balconies and other external cladding for everything from homes to large or industrial buildings. RESOPLAN® is a durable, solid and self-supporting board, impact and break resistant with a lightfast and weatherproof RESOPAL®surface perfect for exterior use. It supports a wide variety of design possibilities both colour and design selection, joints, as well as the choice of fastening system. RESOPLAN® is corrosion, frost, hail and rot proof. All that is needed to clean the surface is soap or alkaline detergents. RESOPLAN® is environmentally compatible.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRES030023
  • Сімейство продуктівHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Група продуктівResopal Compact Exterior
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийLaminate
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Sheet Materials
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Опис Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Код CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls