Публікуйте свої продукти
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    The organic subtleness of a cement tile, enriched with shades and textures, caters for a warm city atmosphere. A solution suitable for all types of use: wall or floor, indoor or outdoor, public or residential areas.

    5 Colours - 6 Formats - 2 Finishes

    Специфікація
    • FULL BODY PORCELAIN TILES

      Formats: 59.2x59.2 - 29.5x59.2 - 44.35x88.9 - 59.2x118.6 - 88.9x88.9 - 119.8x119.8

      Finishes: ANTISLIP RECT - MATT RECT

      5 Colours

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcityzen-collection-tiles
    • Сімейство продуктівCITYZEN
    • Група продуктівCONCRETE
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-01-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCFloor
    • Код за ETIMEC011340
    • Назва за ETIMCeramic tile
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Заголовок OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes