Публікуйте свої продукти
FLINT Collection - Porcelain Tiles
FLINT Collection - Porcelain Tiles
FLINT Collection - Porcelain Tiles
    Revigres

    FLINT Collection - Porcelain Tiles

    The versatility and high durability of full-body porcelain tiles, suitable for wall or floor, and indoor or outdoor use, in public or residential space. Resistant ceramic floor for heavy-duty areas.

    8 Colours - 5 Formats - 3 Finishes

    Специфікація
    • FULL BODY PORCELAIN TILES

      Formats: 60x60 - 30x30 - 30x60 - 60x120 - 90x90 

      Finishes: POL - RECT - SOFT

      8 Colours

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерflint-collection-tiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-12-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCFloor
    • Код за ETIMEC011340
    • Назва за ETIMCeramic tile
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Заголовок OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes