Публікуйте свої продукти
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    Unpretentious strokes with the cement effect of ceramic wall and floor tiles for indoor and outdoor use.

    2 Colours - 6 Formats - 2 Finishes 

    Специфікація
    • FULL BODY PORCELAIN TILES - COLOURED BODY

      Formats - 19,5x180 - 30x180 - 60x180 - 19,5x120 - 30x120 - 60x120

      Finishes - SOFT GRIP - SILK

      2 Colours 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrevigres-rule-tiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-10-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCFloor
    • Код за ETIMEC011340
    • Назва за ETIMCeramic tile
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Заголовок OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes