Публікуйте свої продукти
Reynaers - Sliding System - MasterPatio
Reynaers - Sliding System - MasterPatio
Reynaers - Sliding System - MasterPatio
Reynaers - Sliding System - MasterPatio
    Reynaers

    Reynaers - Sliding System - MasterPatio

    With the introduction of MasterPatio, we continue to push our efforts to remain the system of choice for fabricators and installers. It has been developed with key design drivers such as superior thermal and water performances, clean aesthetics, sustainable efforts, and compatibility with the MasterLine 8 system.

    The Passive house level thermal performance, and best in class water performance (up to 1500Pa) are combined with beautiful lines and details. Most components and accessories are concealed or flush integrated in the profiles, the visible sightlines are kept consistent throughout sliding parts, reinforcements and other transom profiles, and the frame can be concealed.

    This system uses recycled PA6.6 insulation bars, reduces waste by needing less profiles throughout all configurations, and the optimisation of the available profile lengths results in less scrap material.

    The built-in compatibility with MasterLine 8 transforms MasterPatio from a sliding system to a floor-to-ceiling facade system, giving you complete design freedom in any circumstances, even high-rise buildings.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерReynaers-MasterPatio-Sliding-System
    • Сімейство продуктівWindows & Doors
    • Група продуктівSliding Elements Aluminium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-07-27
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)180
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вBelgium
    • Виготовлено вBelgium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors and windows and glass
    • Код UNSPSC3017
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Опис Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Заголовок OmniClassSliding Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Африка Північна Америка Південна Америка