Публікуйте свої продукти
Angled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
Angled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA blue-grey)

    The angled standing seam is formed similar to the double standing seam except the final fold is turned parallel to the cladding surface. The resulting 12 mm wide seam creates a strong line definition. The standard panel width is 430 mm, the height of the seam is approx. 25 mm. The minimum roof pitch is 25° (47%) or 35° (70%) for areas with high snow loads, a fully supporting substrate is required. Special shapes such as convex and concave curves or tapered panels can be produced without any problem.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRZK010003
    • Сімейство продуктівZinc cladding
    • Група продуктівAngled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийZinc
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

    Доступність регіону

    Європа
    Germany
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit