Публікуйте свої продукти
Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA blue-grey)

The Click Roll Cap System is the further development of the traditional batten roll cap system. A RHEINZINK-Click Roll Cap Fastener made of galvanised steel is installed between the panels. It is used to fix the panels free of constraint forces and is covered with a roll cap. The standard panel width is 475 mm, which results in a centre distance of 515 mm. As to the zero-stress fixing panel lengths of up to 25 m are possible. The roll cap is about 60 mm in width and about 53 mm in height and helps to structure large roof areas. A fully supporting substrate is required. Special shapes such as convex and concave curves or tapered panels can be produced without any problem.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRZK010010
  • Сімейство продуктівZinc Covering
  • Група продуктівClick Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA blue-grey)
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийZinc
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

Доступність регіону

Європа
Germany
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit