Публікуйте свої продукти
Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)

The RHEINZINK-Horizontal Panel is a prefabricated façade profile with a depth of 25 mm which is fixed indirectly and concealed by means of a cast aluminum fixing clip. This zero-stress type of fastening allows for panel lengths of up to 6 m. The cover width can be selected freely between 200 mm and 333 mm, the shadow gap is fixed with 20 mm. The panels are assembled from the bottom to the top. The system is only suitable for horizontal installation.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRZK010013
  • Сімейство продуктівZinc cladding
  • Група продуктівHorizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийZinc
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

Доступність регіону

Європа
Germany
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit