Публікуйте свої продукти
Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)

The RHEINZINK-Reveal Panel is a prefabricated façade profile with a depth of 25 mm. The panels are connected to one another in the longitudinal direction by insertion into the groove and are fastened on one side in the groove area in a concealed manner. The special advantage of the reveal panel is the free choice of its widths between 200 mm and 333 mm and the variable joint widths from 0 mm to 30 mm. Combined with the versatility of the vertical and diagonal installation direction and panel lengths of up to 4 m, the reveal panel offers various design options for the façade.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRZK010016
  • Сімейство продуктівZinc cladding
  • Група продуктівReveal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийZinc
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

Доступність регіону

Європа
Germany
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit