Публікуйте свої продукти
Rich Solar 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel

Features

  • RICH SOLAR 100 Watt Flexible Solar Panel Powered by SUNPOWER
  • SUNPOWER cells
  • 12V off-grid solar panel
  • Lightweight: 4.4 lb / 2 kg
  • Thickness: 1/8 in / 3 mm
  • Flexing up to 30 degrees
  • Stainless steel grommets in the panel, easy and low cost installation
  • 25 year limited power output warranty

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 100W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 16.1V
    • Maximum Power Current(Imp): 6.21A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 19.6V
    • Short Circuit Current(Isc): 6.77A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 600V DC
    • Maximum Series Fuse Rating(A): 10A
    • Weight: 4.4 lb (2 kg)
    • Dimensions: 44.5 x 21.3 x 0.1 in
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRich-Solar-100-Watt-12-Volt-Flexible-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCPower sources
  • Код UNSPSC2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти