Публікуйте свої продукти
Rich Solar 100 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 100 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel

Features

  • 12V off-grid solar panel.
  • 0~+5W guaranteed positive power output.
  • IP 65 or IP 67 rated.
  • Built with strong tempered glass and aluminum frame.
  • Certified to withstand challenging environmental conditions.
  • Excellent low light performance on cloudy days, mornings and evenings.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 100W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 18.2V
    • Maximum Power Current(Imp): 5.49A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 22.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 5.86A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 600V DC
    • Weight: 16.5 lbs
    • Dimensions: 39.6 x 26.2 x 1.4 in
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRich-Solar-100-Watt-12-Volt-Polycrystalline-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCPower sources
  • Код UNSPSC2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти