Публікуйте свої продукти
Rich Solar 180 Watt 12V Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 180 Watt 12V Monocrystalline Solar Panel

Features

  • 5 buss bar solar cell configuration
  • Lightweight anodized aluminum frame
  • High Transmission, AR (anti-reflective) Coated Tempered Glass
  • Plug and play junction box
  • Industry standard quick connect cables (MC4) work in series or in parallel
  • Certified to withstand challenging environmental conditions
  • Excellent low light performance on cloudy days, mornings and evenings

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 180W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 19.6V
    • Maximum Power Current(Imp): 9.18A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 24.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 9.53A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 1000VDC
    • Temperature Range: -40°C ~ 90°C
    • Max Series Fuse Rating: 15A
    • Weight: 26.5 lbs
    • Dimensions: 58.7 x 26.8 x 1.4 in
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRich-Solar-180-Watt-12V-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCPower sources
  • Код UNSPSC2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти