Публікуйте свої продукти
Robern MC2030D4FPLE4 M Series Medicine Cabinet
Robern

Robern MC2030D4FPLE4 M Series Medicine Cabinet

  • Power frequently used items such as electric razors, toothbrushes and hair dryers using one of two plugs mounted inside the cabinet. The USB port charges your mobile device nearby.
  • Program the external LED to automatically provide nighttime illumination in 12-hour increments.
  • Prevent steamy reflections with a 45 minute timer-enabled electronic Defogger. The illuminated, door-mounted on/off switch allows for one-touch control.
  • FIND the light from within with an interior light that turns on when the door is opened and automatically turns off when closed.
  • Keep small metal implements neatly arranged and close at hand on the Magnetic area provided in the rail of the cabinet, except for 12 inch Width electric MC2030D4FPLE4.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: MC2030D4FPLE4
    Item Weight: 36.5 pounds
    Product Dimensions: 37 x 25 x 10 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Plug Profile: Recessed, Wall Mounted
    Certification: Not Applicable
    Included Components: Cabinet, Hole Plug, Screw Cap, Razor/Phone Holder, Shelf Clip, Glass Shelf, Accessory Tray

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRobern-MC2030D4FPLE4-M-Series-Medicine-Cabinet
  • Сімейство продуктівCabinet
  • Група продуктівMedicine Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийMirror Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Заголовок OmniClassMedicine Cabinets

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати