Публікуйте свої продукти
Robern PLM2430G Flat Top Cabinet
Robern

Robern PLM2430G Flat Top Cabinet

  • Easy installation with one-inch flange that can cover imperfections on the wall from existing cabinets or paint lines for seamless installation.
  • Premium constructed with anodized aluminum frames that resists the intense moisture.
  • Adjustable shelves accommodates essential items of varying heights.
  • non-Electrical.
  • Slow-close door prevents slamming.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: PLM2430G
    Item Weight: 42.1 pounds
    Product Dimensions: 4 x 23.2 x 30 inches
    Finish: Gray
    Material: Glass, Aluminum
    Item Package Quantity: 1
    Plug Profile: Surface Mount
    Certification: Energy Star
    Included Components: Cabinet, Glass Shelf (3-4), Shelf Clip (16), Hinge Clip (3), Hole Plug (50), Screw Cap (6), Zclip (3), 3"x3.75" Mirrors (2), 2"x2" Adhesive Pads (2)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRobern-PLM2430G-Flat-Top-Cabinet
  • Сімейство продуктівCabinet
  • Група продуктівMedicine Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Заголовок OmniClassMedicine Cabinets

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати