Публікуйте свої продукти
The Gap Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Roca

The Gap Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

This product is only available for the Argentinian market.
Специфікація
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1110030XX3200
  • Сімейство продуктівBasins
  • Група продуктівThe Gap
  • Дата публікації2024-01-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)140
  • Ширина (мм)475
  • Глибина (мм)555
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вArgentina
  • Виготовлено вArgentina
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks

Доступність регіону

Південна Америка
Argentina

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit