Публікуйте свої продукти
Tura Ceramic wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
Roca

Tura Ceramic wall-hung Roca Rimless® Vortex WC

Ceramic wall-hung Roca Rimless® Vortex WC. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер346696XX0
  • Сімейство продуктівToilets
  • Група продуктівTura
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)465
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)330
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Опис Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit