Публікуйте свої продукти
Aqua Square - Stop valve (ceramic valve). 1/2" - 3/8"
Aqua Square - Stop valve (ceramic valve). 1/2" - 3/8"
Aqua Square - Stop valve (ceramic valve). 1/2" - 3/8"
Aqua Square - Stop valve (ceramic valve). 1/2" - 3/8"
Aqua Square - Stop valve (ceramic valve). 1/2" - 3/8"
Aqua Square - Stop valve (ceramic valve). 1/2" - 3/8"
Aqua Square - Stop valve (ceramic valve). 1/2" - 3/8"
    Roca

    Aqua Square - Stop valve (ceramic valve). 1/2" - 3/8"

    Stop valve (ceramic valve). 1/2" – 3/8". This collection is a design proposal that blends into the bathroom space, where a great deal of thought has been given to the principles of saving, sustainability and integration in the technological conception of each item.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5251679XX
    • Сімейство продуктівFaucets
    • Група продуктівAqua
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Опис Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Заголовок OmniClassValves
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (13)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (83)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (11)