Публікуйте свої продукти
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
    Roca

    Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"

    Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" – 1/2". This collection is a design proposal that blends into the bathroom space, where a great deal of thought has been given to the principles of saving, sustainability and integration in the technological conception of each item.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5251707XX
    • Сімейство продуктівFaucets
    • Група продуктівAqua
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Опис Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Заголовок OmniClassValves
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (27)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (28)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (78)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (11)