Публікуйте свої продукти
Kay - Built-in body for the installation of builtin single-lever basin mixer.
Roca

Kay - Built-in body for the installation of builtin single-lever basin mixer.

Built-in body for the installation of builtin single-lever basin mixer. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер525233403
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівKay
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-06-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Розроблено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (83)
4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
3.9 з 5 зірок 3.9 (11)