Публікуйте свої продукти
Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter
Roca

Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter

Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5A279EXX0
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівOna
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-23
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
3.9 з 5 зірок 3.9 (11)