Публікуйте свої продукти
L20 Built-in shower mixer
L20 Built-in shower mixer
    Roca

    L20 Built-in shower mixer

    Built-in shower mixer. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5A2A09xx0
    • Група продуктівL20
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (83)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (11)